Menu Hľadať

Fixačná podložka 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Essentra Part Number:

10214916

Manufacturer Part Number:

1348395

79500 Na sklade For more information Delivery & returns
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1563 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

156,30 €

1000 x 0,1563 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ podložky Prídržná podložka
Plný materiál Polyetylén HD
Farba Natural
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) M10
Vonkajší priemer 20.0 mm
Vnútorný priemer 10.5 mm
Hrúbka 2.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás