Menu Hľadať

Fixačná podložka 9.5 mm 25.4 mm 1.5 mm PA

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Essentra Part Number:

10217085

Manufacturer Part Number:

16FWRT007062A

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 1249 0,113 €
1250 - 4999 0,1017 €
5000 + 0,0915 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

28,25 €

250 x 0,113 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ podložky Prídržná podložka
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Natural
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) #7
Vonkajší priemer 25.4 mm
Vnútorný priemer 9.5 mm
Hrúbka 1.5 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás