Menu Hľadať

Fixačná podložka 7.0 mm 10.1 mm 1.3 mm PA

Fixačná podložka z polyamidu má vonkajší priemer 10,2 mm | 0,400 palca, vnútorný priemer 7 mm | 0,277 palca a hrúbku 1,4 mm | 0,055 palca. Táto položka je kompatibilná s veľkosťami skrutiek #10.
Essentra Part Number:

10217153

Manufacturer Part Number:

16FWRT010055

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0727 €
5000 - 9999 0,0582 €
10000 + 0,0484 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

72,70 €

1000 x 0,0727 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ podložky Prídržná podložka
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Natural
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) #10
Vonkajší priemer 10.1 mm
Vnútorný priemer 7.0 mm
Hrúbka 1.3 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás