Menu Hľadať

Fixačná podložka 7.0 mm 16.0 mm 1.5 mm PA

Fixačná podložka z polyamidu má vonkajší priemer 16 mm | 0,630 palca, vnútorný priemer 7 mm | 0,277 palca a hrúbku 1,6 mm | 0,062 palca. Táto položka je kompatibilná s veľkosťami skrutiek #10.
Essentra Part Number:

10217191

Manufacturer Part Number:

16FWRT010062C

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0446 €
5000 - 19999 0,0401 €
20000 + 0,0361 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

44,60 €

1000 x 0,0446 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ podložky Prídržná podložka
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Natural
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) #10
Vonkajší priemer 16.0 mm
Vnútorný priemer 7.0 mm
Hrúbka 1.5 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás