Menu Hľadať

Rozpery s objímkou

Na sklade

Tieto rozpery s objímkou sa skladajú z dvoch dielov, z kolíka (CSP) a príchytky (CSR). Sú navrhnuté na uchytenie dosky PC. Kombináciou spojovaných dielov sa vytvorí kompletne uzavretá polyamidová rozpera. Odporúčajú sa používať knihárske spojovacie skrutky. Každý zadržiavač sa používa so špecifickým čapom.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
15 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna hrúbka panela A Priemer otvoru A Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,3095 € - 0,3095 € 325 Na sklade
2.4 mm
8.3 mm
#8,M4
6.9 mm
0,3095 € - 0,3095 € Vo výrobe
2.4 mm
#6,M3
5.7 mm
0,3095 € - 0,3095 € Vo výrobe
2.4 mm
#8,M4
5.7 mm
0,3095 € - 0,3095 € Vo výrobe
2.4 mm
#8,M4
20.0 mm
0,3095 € - 0,3095 € Vo výrobe
2.4 mm
#4,M2.5
5.7 mm
0,3095 € - 0,3095 € Vo výrobe
2.4 mm
#6,M3
7.5 mm
0,3095 € - 0,3095 € Vo výrobe
2.4 mm
#8,M4
7.5 mm
0,3095 € - 0,3095 € 2000 Na sklade
2.4 mm
5.0 mm
#4,M2.5
5.0 mm
0,3095 € - 0,3095 € Vo výrobe
2.4 mm
#4,M2.5
7.5 mm
0,3095 € - 0,3095 € Vo výrobe
2.4 mm
#6,M3
10.0 mm
0,3095 € - 0,3095 € 1000 Na sklade
2.4 mm
#8,M4
10.0 mm
0,3095 € - 0,3095 € Vo výrobe
2.4 mm
6.5 mm
#6,M3
6.5 mm
0,3095 € - 0,3095 € 750 Na sklade
2.4 mm
#4,M2.5
10.0 mm
0,3095 € - 0,3095 € Vo výrobe
2.4 mm
#6,M3
15.0 mm
0,3095 € - 0,3095 € Vo výrobe
2.4 mm
#8,M4
15.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 6.9 mm #8,M4 Montáž zacvaknutím do otvoru

10153307

Cenové rozpätie
0,3095 € - 0,3095 €

Úroveň zásob
325 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Čap zacvakne do chrániča
  • Typ
    Čap
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 5.7 mm PA

10153345

Cenové rozpätie
0,3095 € - 0,3095 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Čap zacvakne do chrániča
  • Typ
    Podložka
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 5.7 mm PA

10153383

Cenové rozpätie
0,3095 € - 0,3095 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Čap zacvakne do chrániča
  • Typ
    Podložka
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 20.0 mm PA

10153420

Cenové rozpätie
0,3095 € - 0,3095 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Čap zacvakne do chrániča
  • Typ
    Podložka
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 5.7 mm PA

10153314

Cenové rozpätie
0,3095 € - 0,3095 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Čap zacvakne do chrániča
  • Typ
    Podložka
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 7.5 mm PA

10153352

Cenové rozpätie
0,3095 € - 0,3095 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Čap zacvakne do chrániča
  • Typ
    Podložka
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 7.5 mm PA

10153390

Cenové rozpätie
0,3095 € - 0,3095 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Čap zacvakne do chrániča
  • Typ
    Podložka
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 5.0 mm #4,M2.5 Montáž zacvaknutím do otvoru

10153284

Cenové rozpätie
0,3095 € - 0,3095 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Čap zacvakne do chrániča
  • Typ
    Čap
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 7.5 mm PA

10153321

Cenové rozpätie
0,3095 € - 0,3095 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Čap zacvakne do chrániča
  • Typ
    Podložka
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 10.0 mm PA

10153369

Cenové rozpätie
0,3095 € - 0,3095 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Čap zacvakne do chrániča
  • Typ
    Podložka
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 10.0 mm PA

10153406

Cenové rozpätie
0,3095 € - 0,3095 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Čap zacvakne do chrániča
  • Typ
    Podložka
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 6.5 mm #6,M3 Montáž zacvaknutím do otvoru

10153291

Cenové rozpätie
0,3095 € - 0,3095 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Čap zacvakne do chrániča
  • Typ
    Čap
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 10.0 mm PA

10153338

Cenové rozpätie
0,3095 € - 0,3095 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Čap zacvakne do chrániča
  • Typ
    Podložka
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 15.0 mm PA

10153376

Cenové rozpätie
0,3095 € - 0,3095 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Čap zacvakne do chrániča
  • Typ
    Podložka
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 15.0 mm PA

10153413

Cenové rozpätie
0,3095 € - 0,3095 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Čap zacvakne do chrániča
  • Typ
    Podložka