Menu Hľadať

Samolepiaca magnetická páska - kotúče

Na sklade

Magnetické samolepiace pásky sú vytvorené z pružného magnetického materiálu, potiahnutého na jednej strane permanentným lepidlom. Magnetické pásky majú schopnosť zachovať si priľnavosť po dlhý čas. V sortimente máme kotúče magnetickej samolepiacej pásky s lepidlom na vonkajšie a vnútorné použitie. Lepidlo na vnútorné použitie je na báze gumy s vysokou počiatočnou priľnavosťou. Lepidlo na vonkajšie použitie je lepidlo na báze akrylu pre pružné plastové alebo vonkajšie zariadenia vystavené slnečnému žiareniu.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
9 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Typ lepidla Celková šírka Kúpiť
39,6531 € - 39,6531 € 3 Na sklade
Prémium
12.5 mm
75,8466 € - 75,8466 € 8 Na sklade
Štandardné
25.0 mm
31,0795 € - 31,0795 € Vo výrobe
Štandardné
12.5 mm
72,4231 € - 72,4231 € 5 Na sklade
Prémium
25.0 mm
48,7994 € - 48,7994 € Vo výrobe
Štandardné
20.0 mm
79,9201 € - 79,9201 € Vo výrobe
Foam
20.0 mm
84,3058 € - 84,3058 € 1 Na sklade
Foam
25.0 mm
59,4661 € - 59,4661 € 58 Na sklade
Prémium
20.0 mm
41,5705 € - 41,5705 € 10 Na sklade
Foam
12.5 mm
Magnetická páska - kotúč 12.5 mm 1.5 mm MAG A

10389379

Cenové rozpätie
39,6531 € - 39,6531 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Typ lepidla
    Prémium
  • Polarita
    MAG A
  • Odnímateľnosť
    Permanent
  • Špeciálne funkcie
    Magnetická extrúzia
  • Celková dĺžka
    30.0 m
Magnetická páska - kotúč 25.0 mm 1.5 mm MAG B

10389362

Cenové rozpätie
75,8466 € - 75,8466 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Typ lepidla
    Štandardné
  • Polarita
    MAG B
  • Odnímateľnosť
    Permanent
  • Špeciálne funkcie
    Magnetická extrúzia
  • Celková dĺžka
    30.0 m
Magnetická páska - kotúč 12.5 mm 1.5 mm MAG A

10389348

Cenové rozpätie
31,0795 € - 31,0795 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ lepidla
    Štandardné
  • Polarita
    MAG A
  • Odnímateľnosť
    Permanent
  • Špeciálne funkcie
    Magnetická extrúzia
  • Celková dĺžka
    30.0 m
Magnetická páska - kotúč 25.0 mm 1.5 mm MAG B

10389393

Cenové rozpätie
72,4231 € - 72,4231 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Typ lepidla
    Prémium
  • Polarita
    MAG B
  • Odnímateľnosť
    Permanent
  • Špeciálne funkcie
    Magnetická extrúzia
  • Celková dĺžka
    30.0 m
Magnetická páska - kotúč 20.0 mm 1.5 mm SÚHLASNÁ

10389355

Cenové rozpätie
48,7994 € - 48,7994 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ lepidla
    Štandardné
  • Polarita
    SÚHLASNÁ
  • Odnímateľnosť
    Permanent
  • Špeciálne funkcie
    Magnetická extrúzia
  • Celková dĺžka
    30.0 m
Magnetická páska - kotúč 20.0 mm 1.5 mm SÚHLASNÁ

10389416

Cenové rozpätie
79,9201 € - 79,9201 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ lepidla
    Foam
  • Polarita
    SÚHLASNÁ
  • Odnímateľnosť
    Permanent
  • Špeciálne funkcie
    Magnetická extrúzia
  • Celková dĺžka
    30.0 m
Magnetická páska - kotúč 25.0 mm 1.5 mm MAG B

10389423

Cenové rozpätie
84,3058 € - 84,3058 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Typ lepidla
    Foam
  • Polarita
    MAG B
  • Odnímateľnosť
    Permanent
  • Špeciálne funkcie
    Magnetická extrúzia
  • Celková dĺžka
    30.0 m
Magnetická páska - kotúč 20.0 mm 1.5 mm SÚHLASNÁ

10389386

Cenové rozpätie
59,4661 € - 59,4661 €

Úroveň zásob
58 Na sklade
Atribúty
  • Typ lepidla
    Prémium
  • Polarita
    SÚHLASNÁ
  • Odnímateľnosť
    Permanent
  • Špeciálne funkcie
    Magnetická extrúzia
  • Celková dĺžka
    30.0 m
Magnetická páska - kotúč 12.5 mm 1.5 mm MAG A

10389409

Cenové rozpätie
41,5705 € - 41,5705 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Typ lepidla
    Foam
  • Polarita
    MAG A
  • Odnímateľnosť
    Permanent
  • Špeciálne funkcie
    Magnetická extrúzia
  • Celková dĺžka
    30.0 m