Menu Hľadať

Samolepiace/skrutkovacie káblové sedlo

Na sklade

Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.

The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Farby: čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
11 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Norma pre horľavosť materiálu Celková dĺžka Farba Maximálny priemer kompatibilného kábla Celková šírka Celková výška Kúpiť
0,1448 € - 0,1448 € Vo výrobe
UL94 V-0
25.4 mm
Natural
25.4 mm
31.5 mm
37.1 mm
0,3918 € - 0,4364 € Vo výrobe
UL94 V-2
42.0 mm
Čierna
18.0 mm
16.4 mm
22.5 mm
0,2984 € - 0,3332 € 200 Na sklade
UL94 V-2
29.4 mm
Čierna
9.0 mm
13.4 mm
14.0 mm
0,9147 € - 0,9147 € Vo výrobe
UL94 V-2
25.4 mm
Natural
25.4 mm
21.6 mm
37.1 mm
0,8171 € - 0,8171 € Vo výrobe
UL94 V-2
25.4 mm
Natural
15.9 mm
21.6 mm
24.1 mm
0,3932 € - 0,3932 € Vo výrobe
UL94 V-2
25.4 mm
Natural
15.9 mm
21.6 mm
24.1 mm
0,3695 € - 0,4127 € Vo výrobe
UL94 V-2
38.5 mm
Čierna
16.0 mm
16.4 mm
20.5 mm
0,3206 € - 0,3555 € Vo výrobe
UL94 V-2
35.5 mm
Čierna
12.0 mm
16.4 mm
0,2844 € - 0,3151 € 5000 Na sklade
UL94 V-2
25.8 mm
Čierna
6.0 mm
13.4 mm
9.1 mm
0,3555 € - 0,3946 € Vo výrobe
UL94 V-2
36.5 mm
Čierna
14.0 mm
16.4 mm
18.5 mm
0,0908 € - 0,0908 € Vo výrobe
UL94 V-0
25.4 mm
Natural
15.9 mm
21.6 mm
24.1 mm
Káblová svorka Montáž skrutkou 25.4 mm PA Prírodná

10168974

Cenové rozpätie
0,1448 € - 0,1448 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    S páskou
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Dĺžka základne
    25.4 mm
Káblová svorka Samolepiace, skrutkovacie 18.0 mm PA Čierna

10245767

Cenové rozpätie
0,4364 € - 0,3918 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Samolepiace, skrutkovacie
  • Dĺžka základne
    42.0 mm
  • Šírka základne
    16.4 mm
Káblová svorka Samolepiace, skrutkovacie 9.0 mm PA Čierna

10245729

Cenové rozpätie
0,3332 € - 0,2984 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Samolepiace, skrutkovacie
  • Dĺžka základne
    29.4 mm
  • Šírka základne
    13.4 mm
Káblová svorka Lepidlo 25.4 mm PA Prírodná

10168967

Cenové rozpätie
0,9147 € - 0,9147 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze akrylu
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Dĺžka základne
    25.4 mm
Káblová svorka Lepidlo 15.9 mm PA Prírodná

10168943

Cenové rozpätie
0,8171 € - 0,8171 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze akrylu
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Dĺžka základne
    25.4 mm
Káblová svorka Montáž skrutkou 15.9 mm PA Prírodná

10168936

Cenové rozpätie
0,3932 € - 0,3932 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Dĺžka základne
    25.4 mm
  • Šírka základne
    25.4 mm
Káblová svorka Samolepiace, skrutkovacie 16.0 mm PA Čierna

10245750

Cenové rozpätie
0,4127 € - 0,3695 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Samolepiace, skrutkovacie
  • Dĺžka základne
    38.5 mm
  • Šírka základne
    16.4 mm
Káblová svorka Samolepiace, skrutkovacie 12.0 mm PA Čierna

10245736

Cenové rozpätie
0,3555 € - 0,3206 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Samolepiace, skrutkovacie
  • Dĺžka základne
    34.8 mm
  • Šírka základne
    16.5 mm
Káblová svorka Samolepiace, skrutkovacie 6.0 mm PA Čierna

10245712

Cenové rozpätie
0,3151 € - 0,2844 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Samolepiace, skrutkovacie
  • Dĺžka základne
    25.8 mm
  • Šírka základne
    13.4 mm
Káblová svorka Samolepiace, skrutkovacie 14.0 mm PA Čierna

10245743

Cenové rozpätie
0,3946 € - 0,3555 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Samolepiace, skrutkovacie
  • Dĺžka základne
    36.5 mm
  • Šírka základne
    16.4 mm
Káblová svorka Montáž skrutkou 15.9 mm PA Prírodná

10168950

Cenové rozpätie
0,0908 € - 0,0908 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Dĺžka základne
    25.4 mm
  • Šírka základne
    25.4 mm