Zaskrutkujte časť s vonkajším závitom do objímky s vnútorným závitom behom pár sekúnd a získate tak spojovací komponent jednoducho a rýchlo. V tejto sekcii nájdete diel s vonkajším závitom. Matice resp. objímky s vnútorným závitom sa predávajú samostatne. Vonkajšie a vnútorné diely sa predávajú samostatne.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Dokončiť | Priemer hlavy | Dĺžka závitu | Kúpiť | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0588 € - 0,0588 € | 15100 Na sklade |
Poniklovaná
|
Poniklovaná
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
0,1506 € - 0,1687 € | Vo výrobe |
Poniklovaná
|
Poniklovaná
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,2245 € - 0,2245 € | Vo výrobe |
Čierna
|
Čierna
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
10279571 | 0,1132 € - 0,1277 € | Vo výrobe |
Poniklovaná
|
Poniklovaná
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|||||
0,2021 € - 0,2314 € | 200 Na sklade |
Poniklovaná
|
Poniklovaná
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,2245 € - 0,2552 € | Vo výrobe |
Poniklovaná
|
Poniklovaná
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,2663 € - 0,3026 € | Vo výrobe |
Poniklovaná
|
Poniklovaná
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,0832 € - 0,0939 € | 200 Na sklade |
pokovované mosadzou
|
pokovované mosadzou
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,1388 € - 0,1562 € | 5 Na sklade |
pokovované mosadzou
|
pokovované mosadzou
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,2314 € - 0,2314 € | Vo výrobe |
pokovované mosadzou
|
pokovované mosadzou
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,2454 € - 0,2788 € | Vo výrobe |
pokovované mosadzou
|
pokovované mosadzou
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,096 € - 0,1082 € | Vo výrobe |
Čierna
|
Čierna
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,1284 € - 0,1464 € | Vo výrobe |
Čierna
|
Čierna
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,0832 € - 0,0939 € | 976 Na sklade |
Poniklovaná
|
Poniklovaná
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,0526 € - 0,0526 € | 105 Na sklade |
pokovované mosadzou
|
pokovované mosadzou
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
0,0592 € - 0,0592 € | 1700 Na sklade |
Čierna
|
Čierna
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
0,2663 € - 0,3026 € | Vo výrobe |
pokovované mosadzou
|
pokovované mosadzou
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,0892 € - 0,1006 € | 500 Na sklade |
Poniklovaná
|
Poniklovaná
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,1659 € - 0,1868 € | Vo výrobe |
Poniklovaná
|
Poniklovaná
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
0,2161 € - 0,2468 € | Vo výrobe |
Poniklovaná
|
Poniklovaná
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku