Menu Hľadať

Krytka skrutiek M2.5 3.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Skrutka s tenkou hlavou a šesťhrannou drážkou. Prevedenie s tenkou hlavou znižuje priestor pre výšku hlavy skrutiek, čo znamená, že nie je potrebné žiadne zahĺbenie. Vhodné pre aplikácie s minimálnou vôľou.
Essentra Part Number:

20140854

Manufacturer Part Number:

20140854

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 2,68 €
100 - 249 2,41 €
250 - 749 2,14 €
750 + 1,87 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2,68 €

1 x 2,68 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M2.5
d2 5.0
h1 1.5
H2 max 1.5
h3 max 1.5
l1 3.0
r1 0.1
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás