Menu Hľadať

Krytka skrutiek M5 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Skrutka s tenkou hlavou a šesťhrannou drážkou. Prevedenie s tenkou hlavou znižuje priestor pre výšku hlavy skrutiek, čo znamená, že nie je potrebné žiadne zahĺbenie. Vhodné pre aplikácie s minimálnou vôľou.
Essentra Part Number:

20141141

Manufacturer Part Number:

20141141

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,12 €
100 - 249 2,81 €
250 - 749 2,50 €
750 + 2,18 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,12 €

1 x 3,12 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M5
d2 9.0
h1 1.5
H2 max 3.0
h3 max 2.0
l1 16.0
r1 0.2
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás