Menu Hľadať

Krytka skrutiek M10 18.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Skrutka s tenkou hlavou a šesťhrannou drážkou. Prevedenie s tenkou hlavou znižuje priestor pre výšku hlavy skrutiek, čo znamená, že nie je potrebné žiadne zahĺbenie. Vhodné pre aplikácie s minimálnou vôľou.
Essentra Part Number:

20141424

Manufacturer Part Number:

20141424

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 5,03 €
100 - 249 4,53 €
250 - 749 4,02 €
750 + 3,52 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

5,03 €

1 x 5,03 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M10
d2 16.0
h1 1.5
H2 max 6.0
h3 max 3.5
l1 18.0
r1 0.4
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás