Menu Hľadať

Krytka skrutiek M3 8.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Skrutka s tenkou hlavou a šesťhrannou drážkou. Prevedenie s tenkou hlavou s veľmi nízkym profilom znamená, že skrutka nepotrebuje zapustené miesto. Vhodné pre aplikácie s minimálnou vôľou.
Essentra Part Number:

20141585

Manufacturer Part Number:

20141585

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,13 €
100 - 249 2,82 €
250 - 749 2,50 €
750 + 2,19 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,13 €

1 x 3,13 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M3
d2 6.0
h1 0.8
H2 max 2.0
h3 max 1.4
l1 8.0
r1 0.1
Torque to max.Nm 0.60 Nm
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás