Menu Hľadať

Krytka skrutiek M2 8.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Vypuklá krytka s ultra nízkoprofilovou hlavou a drážkou Torx. Nízkoprofilový tvar hlavy s ultra nízkym profilom znamená, že skrutka nepotrebuje zapustené miesto. Vhodná pre aplikácie s minimálnou svetlou výškou. Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Essentra Part Number:

20202606

Manufacturer Part Number:

20202606

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 1,83 €
100 - 249 1,647 €
250 - 749 1,464 €
750 + 1,28 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1,83 €

1 x 1,83 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M2
d2 4.0
h1 0.5
H2 max 1.5
l1 8.0
r1 0.3
Torque to max.Nm 0.18
Typ/prevedenie drážky Drážka Torx
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Rozmer Torx TX 4
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás