Menu Hľadať

Krytka skrutiek M3 5.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Vypuklá krytka s ultra nízkoprofilovou hlavou a drážkou Torx. Nízkoprofilový tvar hlavy s ultra nízkym profilom znamená, že skrutka nepotrebuje zapustené miesto. Vhodná pre aplikácie s minimálnou svetlou výškou. Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Essentra Part Number:

20202705

Manufacturer Part Number:

20202705

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 1,72 €
100 - 249 1,548 €
250 - 749 1,376 €
750 + 1,20 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1,72 €

1 x 1,72 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M3
d2 7.0
h1 0.8
H2 max 2.0
l1 5.0
r1 0.4
Torque to max.Nm 0.63
Typ/prevedenie drážky Drážka Torx
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Rozmer Torx TX 6
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás