Menu Hľadať

Krytka skrutiek M3 6.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Vypuklá krytka s extra nízkoprofilovou hlavou a drážkou s vnútorným šesťhranom. Nízkoprofilový tvar hlavy s extra nízkym profilom znamená, že skrutka nepotrebuje zapustené miesto. Vhodná pre aplikácie s minimálnou svetlou výškou. Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Essentra Part Number:

20203160

Manufacturer Part Number:

20203160

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 2,63 €
100 - 249 2,37 €
250 - 749 2,10 €
750 + 1,84 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2,63 €

1 x 2,63 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M3
d2 6.0
h1 1.5
H2 max 2.0
h3 max 1.6
l1 6.0
r1 0.10
Torque to max.Nm 0.60
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás