Menu Hľadať

Krytka skrutiek M2 12.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

Vypuklá krytka s extra nízkoprofilovou hlavou a drážkou s vnútorným šesťhranom. Nízkoprofilový tvar hlavy s extra nízkym profilom znamená, že skrutka nepotrebuje zapustené miesto. Vhodná pre aplikácie s minimálnou svetlou výškou. Čiernené, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Essentra Part Number:

20203740

Manufacturer Part Number:

20203740

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 2,29 €
100 - 249 2,06 €
250 - 749 1,83 €
750 + 1,60 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2,29 €

1 x 2,29 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M2
d2 4.0
h1 1.5
H2 max 1.2
h3 max 1.2
l1 12.0
r1 0.10
Torque to max.Nm 0.16
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
Dokončiť Blackened
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás