Menu Hľadať

Krytka skrutiek M8 30.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

Vypuklá krytka s extra nízkoprofilovou hlavou a drážkou s vnútorným šesťhranom. Nízkoprofilový tvar hlavy s extra nízkym profilom znamená, že skrutka nepotrebuje zapustené miesto. Vhodná pre aplikácie s minimálnou svetlou výškou. Čiernené, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Essentra Part Number:

20204273

Manufacturer Part Number:

20204273

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 4,49 €
100 - 249 4,04 €
250 - 749 3,59 €
750 + 3,14 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,49 €

1 x 4,49 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M8
d2 13.0
h1 1.5
H2 max 5.0
h3 max 3.0
l1 30.0
r1 0.40
Torque to max.Nm 10.1
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
Dokončiť Blackened
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás