Menu Hľadať

Krytka skrutiek M5 12.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Vypuklá krytka s ultra nízkoprofilovou hlavou a drážkou s vnútorným šesťhranom. Nízkoprofilový tvar hlavy s ultra nízkym profilom znamená, že skrutka nepotrebuje zapustené miesto. Vhodná pre aplikácie s minimálnou svetlou výškou. Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Essentra Part Number:

20205317

Manufacturer Part Number:

20205317

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,37 €
100 - 249 3,03 €
250 - 749 2,70 €
750 + 2,36 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,37 €

1 x 3,37 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M5
d2 9.0
h1 1.0
H2 max 3.0
h3 max 1.8
l1 12.0
r1 0.20
Torque to max.Nm 2.20
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás