Menu Hľadať

Krytka skrutiek M4 8.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

Vypuklá krytka s ultra nízkoprofilovou hlavou a drážkou s vnútorným šesťhranom. Nízkoprofilový tvar hlavy s veľmi nízkym profilom znamená, že skrutka nepotrebuje zapustené miesto. Vhodná pre aplikácie s minimálnou svetlou výškou. Čiernené, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Essentra Part Number:

20205591

Manufacturer Part Number:

20205591

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 2,63 €
100 - 249 2,37 €
250 - 749 2,10 €
750 + 1,84 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2,63 €

1 x 2,63 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M4
d2 8.0
h1 0.9
H2 max 2.5
h3 max 1.5
l1 8.0
r1 0.20
Torque to max.Nm 1.10
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
Dokončiť Blackened
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás