Menu Hľadať

Krytka skrutiek M5 16.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

Vypuklá krytka s ultra nízkoprofilovou hlavou a drážkou s vnútorným šesťhranom. Nízkoprofilový tvar hlavy s veľmi nízkym profilom znamená, že skrutka nepotrebuje zapustené miesto. Vhodná pre aplikácie s minimálnou svetlou výškou. Čiernené, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Essentra Part Number:

20206062

Manufacturer Part Number:

20206062

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,77 €
100 - 249 3,39 €
250 - 749 3,02 €
750 + 2,64 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,77 €

1 x 3,77 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M5
d2 9.0
h1 1.0
H2 max 3.0
h3 max 1.8
l1 16.0
r1 0.20
Torque to max.Nm 2.20
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
Dokončiť Blackened
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás