Menu Hľadať

Krytka skrutiek M4 6.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Vypuklá krytka s ultra nízkoprofilovou hlavou a drážkou Torx. Nízkoprofilový tvar hlavy s ultra nízkym profilom znamená, že skrutka nepotrebuje zapustené miesto. Vhodná pre aplikácie s minimálnou svetlou výškou. Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Essentra Part Number:

20206352

Manufacturer Part Number:

20206352

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,06 €
100 - 249 2,75 €
250 - 749 2,45 €
750 + 2,14 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,06 €

1 x 3,06 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M4
d2 8.0
h1 0.9
H2 max 2.5
l1 6.0
r1 0.5
Torque to max.Nm 1.50
Typ/prevedenie drážky Drážka Torx
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Rozmer Torx TX 8
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás