Menu Hľadať

Krytka skrutiek M6 35.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Vypuklá krytka s ultra nízkoprofilovou hlavou a drážkou Torx. Nízkoprofilový tvar hlavy s ultra nízkym profilom znamená, že skrutka nepotrebuje zapustené miesto. Vhodná pre aplikácie s minimálnou svetlou výškou. Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Essentra Part Number:

20206574

Manufacturer Part Number:

20206574

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 5,83 €
100 - 249 5,25 €
250 - 749 4,66 €
750 + 4,08 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

5,83 €

1 x 5,83 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M6
d2 12.0
h1 1.2
H2 max 3.5
l1 35.0
r1 0.7
Torque to max.Nm 5.20
Typ/prevedenie drážky Drážka Torx
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Rozmer Torx TX 20
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás