Menu Hľadať

Krytka skrutiek M3 16.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

Vypuklá krytka s ultra nízkoprofilovou hlavou a drážkou Torx. Nízkoprofilový tvar hlavy s ultra nízkym profilom znamená, že skrutka nepotrebuje zapustené miesto. Vhodná pre aplikácie s minimálnou svetlou výškou. Čiernené, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Essentra Part Number:

20206789

Manufacturer Part Number:

20206789

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 2,71 €
100 - 249 2,44 €
250 - 749 2,17 €
750 + 1,90 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2,71 €

1 x 2,71 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M3
d2 7.0
h1 0.8
H2 max 2.0
l1 16.0
r1 0.4
Torque to max.Nm 0.63
Typ/prevedenie drážky Drážka Torx
Materiál Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
Rozmer Torx TX 6
Dokončiť Blackened
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás