Menu Hľadať

Krytka skrutiek M5 30.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

Vypuklá krytka s ultra nízkoprofilovou hlavou a drážkou Torx. Nízkoprofilový tvar hlavy s ultra nízkym profilom znamená, že skrutka nepotrebuje zapustené miesto. Vhodná pre aplikácie s minimálnou svetlou výškou. Čiernené, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Essentra Part Number:

20206925

Manufacturer Part Number:

20206925

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,55 €
100 - 249 3,20 €
250 - 749 2,84 €
750 + 2,49 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,55 €

1 x 3,55 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M5
d2 9.0
h1 1.0
H2 max 3.0
l1 30.0
r1 0.6
Torque to max.Nm 3.00
Typ/prevedenie drážky Drážka Torx
Materiál Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
Rozmer Torx TX 10
Dokončiť Blackened
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás