Menu Hľadať

Krytka skrutiek M2 12.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

Vypuklá krytka s ultra nízkoprofilovou hlavou a drážkou Torx. Nízkoprofilový tvar hlavy s ultra nízkym profilom znamená, že skrutka nepotrebuje zapustené miesto. Vhodná pre aplikácie s minimálnou svetlou výškou. Čiernené, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Essentra Part Number:

20207090

Manufacturer Part Number:

20207090

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,23 €
100 - 249 2,91 €
250 - 749 2,58 €
750 + 2,26 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,23 €

1 x 3,23 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M2
d2 4.0
h1 0.5
H2 max 1.5
l1 12.0
r1 0.3
Torque to max.Nm 0.18
Typ/prevedenie drážky Drážka Torx
Materiál Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
Rozmer Torx TX 4
Dokončiť Blackened
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás