Menu Hľadať

Oceľ Skrytý záves 47.5 mm 30.2 mm

Skryté závesy s orientáciou montáže vpravo, montáž skrutkou.
Essentra Part Number:

10281130

Manufacturer Part Number:

497569

1 Na sklade Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 65,595 €
25 + 31,2357 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

65,60 €

1 x 65,595 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka krídla 1.8 mm
Vzdialenosť posunutia 6.0 mm
Celková dĺžka krídla 47.5 mm
Celková dĺžka 126.5 mm
Celková šírka 30.2 mm
Farba Natural
Dokončiť Zinc Plated
Spôsob montáže Skrutka
Smer montáže Opačná ruka
Materiál čapu Oceľ
Odnímateľnosť Pevná
Commodity Code 7326909890
Materiál západky Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás