Menu Hľadať

Skrytý záves 65.0 mm 32.5 mm Skrutka Oceľ

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Essentra Part Number:

20079390

Manufacturer Part Number:

79563E

257 Na sklade Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 7,0175 €
100 + 3,3417 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

70,18 €

10 x 7,0175 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka krídla 2.0 mm
Vzdialenosť posunutia 20.0 mm
Celková dĺžka krídla 65.0 mm
Celková šírka 32.5 mm
Farba Natural
Dokončiť Zinc Plated
Spôsob montáže Priskrutkovaním
Smer montáže Pre pravákov a ľavákov
Materiál čapu Oceľ
Odnímateľnosť Removable
Commodity Code 7907000090
Materiál západky Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás