Strmeňové závory sú nízkoprofilové a protikus je skrytý a zafixovaný pod závorou na podporu zámky. Rúčka je vyrobená z čiernej gumy a na montáž sa používajú štandardné skrutky M4 (nie sú súčasťou balenia).
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10404263 | 2,1613 € - 5,1831 € | Vo výrobe |
3.252 in
82.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
10236499 | 5,0618 € - 11,8013 € | Vo výrobe |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
6,7073 € - 13,2946 € | 760 Na sklade |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
9,4823 € - 23,2803 € | 1702 Na sklade |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku