Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky - PACO

Na sklade

Štvrťotáčkový zámok s úchytom PACO. Oceľová vačka s chrómovou povrchovou úpravou a gumeným tesnením. Púzdro je Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1. Tieto zámky sú ideálne pre aplikácie, ako sú elektrické panely alebo kryty strojov.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna priľnavosť Kúpiť
2,74 € - 5,754 € Vo výrobe
28.5 mm
2,3622 € - 5,6224 € 30 Na sklade
26.5 mm
2,3621 € - 4,9603 € Vo výrobe
14.5 mm
2,2472 € - 5,6224 € 90 Na sklade
18.5 mm
3,0518 € - 5,9744 € Vo výrobe
24.5 mm
2,6709 € - 5,609 € 20 Na sklade
8.5 mm
Štvrťotáčkový zámok - PACO

20064006

Cenové rozpätie
5,754 € - 2,74 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Typ
    Paco
  • Rozpätie zachytenia
    28.5 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkový zámok - PACO

20063993

Cenové rozpätie
5,6224 € - 2,3622 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Typ
    Paco
  • Rozpätie zachytenia
    26.5 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkový zámok - PACO

20063962

Cenové rozpätie
4,9603 € - 2,3621 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Typ
    Paco
  • Rozpätie zachytenia
    14.5 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkový zámok - PACO

20063979

Cenové rozpätie
5,6224 € - 2,2472 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Typ
    Paco
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkový zámok - PACO

20063986

Cenové rozpätie
5,9744 € - 3,0518 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Typ
    Paco
  • Rozpätie zachytenia
    24.5 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
Štvrťotáčkový zámok - PACO

20123321

Cenové rozpätie
5,609 € - 2,6709 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Typ
    Paco
  • Rozpätie zachytenia
    8.5 mm
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm