20066888
26012121530
Množstvo | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka montážneho otvoru | 22.2 mm |
---|---|
Dĺžka montážneho otvoru | 0.874 in |
Šírka montážneho otvoru | 20.2 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.795 in |
Rozpätie zachytenia | 18.5 mm |
Rozpätie zachytenia | 0.728 in |
Materiál jazýčka | Oceľ |
Materiál západky | Tlakovo liaty zinok |
Farba | Čierna |
Dokončiť | Čierno práškované |
Typ kľúča | 5,0 mm dvojzubý kľúč |
Typ/prevedenie západky | Štvrťotáčková západka |
Typ/prevedenie rukoväte | Ovládač ovládaný s rukoväťou s visiacim zámkom |
Obsahuje | Cam & Key Sold Separately |
Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku