20077402
5624042E
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Dĺžka montážneho otvoru | 22.2 mm |
---|---|
Dĺžka montážneho otvoru | 0.874 in |
Šírka montážneho otvoru | 20.2 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.795 in |
Rozpätie zachytenia | 25.5 mm |
Rozpätie zachytenia | 1.004 in |
Materiál jazýčka | Nehrdzavejúca oceľ |
Materiál západky | Nehrdzavejúca oceľ |
Farba | Natural |
Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
Typ kľúča | 5,0 mm dvojzubý kľúč |
Typ/prevedenie západky | Štvrťotáčková západka |
Typ/prevedenie rukoväte | Krídlové uchopenie, rukoväť |
Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku