Menu Hľadať

Súpravy koľajníc s prekríženými valčekmi

Vo výrobe

Tieto súpravy koľajníc s prekríženými valčekmi sú systémy lineárneho pohybu, ktoré poskytujú aplikáciám polohovanie a hladké vedenie. Ich konštrukcia, ktorá pozostáva z dvoch paralelných koľajníc so skríženými valčekovými ložiskami, umožňuje vysoko presný lineárny pohyb a vynikajúcu nosnosť.

Rovnomerne rozkladajú zaťaženie, čo vedie k minimálnemu vychýleniu a veľkej opakovateľnosti, čo umožňuje presné ovládanie pohybu. Vďaka svojmu malému tvaru sú vhodné pre aplikácie, kde je obmedzený priestor alebo sa vyžaduje kompaktný dizajn.

Dodávajú sa v štyroch koľajniciach, každá s dvoma valčekovými klietkami a ôsmimi skrutkami s hlavou. Sú odolné voči korózii a odolávajú teplotám od -40 C do +80 C. Používajú sa v aplikáciách, ako je automobilový priemysel, lekárske vybavenie, obrábacie stroje a obrana.

  • Sú vhodné pre aplikácie, kde je obmedzený priestor alebo sa vyžaduje kompaktný dizajn.
  • Odolávajú teplotám od -40 C do +80 C.
  • Dodávajú sa v štyroch koľajniciach, každá s dvoma valčekovými klietkami a ôsmimi skrutkami s hlavou.
Materiál: OceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
73 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Maximálny takt d3 l1 Kúpiť
Vo výrobe
7.5
11.0
4.3
22.0
92.0
M5
120.0
Vo výrobe
7.5
11.0
4.3
22.0
154.0
M5
200.0
Vo výrobe
3.0
4.0
1.65
8.5
37.0
M2
50.0
Vo výrobe
3.0
4.0
1.65
8.5
61.0
M2
80.0
Vo výrobe
4.4
6.0
2.55
12.0
24.0
M3
30.0
Vo výrobe
4.4
6.0
2.55
12.0
106.0
M3
135.0
Vo výrobe
3.0
4.0
1.65
8.5
21.0
M2
30.0
Vo výrobe
3.0
4.0
1.65
8.5
29.0
M2
40.0
Vo výrobe
4.4
6.0
2.55
12.0
58.0
M3
75.0
Vo výrobe
4.4
6.0
2.55
12.0
120.0
M3
150.0
Vo výrobe
6.0
8.0
3.3
18.0
54.0
M4
75.0
Vo výrobe
6.0
8.0
3.3
18.0
164.0
M4
200.0
Vo výrobe
6.0
8.0
3.3
18.0
184.0
M4
225.0
Vo výrobe
7.5
11.0
4.3
22.0
254.0
M5
320.0
Vo výrobe
7.5
11.0
4.3
22.0
292.0
M5
360.0
Vo výrobe
9.5
15.0
5.3
31.0
320.0
M6
400.0
Vo výrobe
9.5
15.0
5.3
31.0
412.0
M6
500.0
Vo výrobe
9.5
15.0
5.3
31.0
366.0
M6
450.0
Vo výrobe
13.5
28.0
8.5
58.0
824.0
M10
1000.0
Vo výrobe
3.0
4.0
1.65
8.5
13.0
M2
20.0
  • z/zo 4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 120.0 M5 11.0 Oceľ

20159313


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    120.0
  • Maximálny takt
    92.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 200.0 M5 11.0 Oceľ

20161880


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    200.0
  • Maximálny takt
    154.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 50.0 M2 4.0 Oceľ

20161927


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    50.0
  • Maximálny takt
    37.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 80.0 M2 4.0 Oceľ

20161958


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    80.0
  • Maximálny takt
    61.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 30.0 M3 6.0 Oceľ

20161965


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    30.0
  • Maximálny takt
    24.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 135.0 M3 6.0 Oceľ

20162030


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    135.0
  • Maximálny takt
    106.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 30.0 M2 4.0 Oceľ

20161903


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    30.0
  • Maximálny takt
    21.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 40.0 M2 4.0 Oceľ

20161910


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    40.0
  • Maximálny takt
    29.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 75.0 M3 6.0 Oceľ

20161996


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    75.0
  • Maximálny takt
    58.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 150.0 M3 6.0 Oceľ

20162047


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    150.0
  • Maximálny takt
    120.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 75.0 M4 8.0 Oceľ

20162078


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    75.0
  • Maximálny takt
    54.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 200.0 M4 8.0 Oceľ

20162122


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    200.0
  • Maximálny takt
    164.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 225.0 M4 8.0 Oceľ

20162139


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    225.0
  • Maximálny takt
    184.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 320.0 M5 11.0 Oceľ

20162191


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    320.0
  • Maximálny takt
    254.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 360.0 M5 11.0 Oceľ

20162207


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    360.0
  • Maximálny takt
    292.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 400.0 M6 15.0 Oceľ

20162290


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    400.0
  • Maximálny takt
    320.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 500.0 M6 15.0 Oceľ

20162313


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    500.0
  • Maximálny takt
    412.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 450.0 M6 15.0 Oceľ

20162306


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    450.0
  • Maximálny takt
    366.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 1000.0 M10 28.0 Oceľ

20159290


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    1000.0
  • Maximálny takt
    824.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 20.0 M2 4.0 Oceľ

20161897


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    20.0
  • Maximálny takt
    13.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 500.0 M8 22.0 Oceľ

20162375


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    500.0
  • Maximálny takt
    394.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 400.0 M10 28.0 Oceľ

20162412


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    400.0
  • Maximálny takt
    308.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 900.0 M8 22.0 Oceľ

20174064


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    900.0
  • Maximálny takt
    746.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 1200.0 M8 22.0 Oceľ

20174071


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    1200.0
  • Maximálny takt
    982.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 800.0 M10 28.0 Oceľ

20174095


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    800.0
  • Maximálny takt
    640.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 175.0 M4 8.0 Oceľ

20162115


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    175.0
  • Maximálny takt
    144.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 275.0 M4 8.0 Oceľ

20162153


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    275.0
  • Maximálny takt
    224.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 100.0 M6 15.0 Oceľ

20162238


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    100.0
  • Maximálny takt
    80.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 200.0 M6 15.0 Oceľ

20162252


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    200.0
  • Maximálny takt
    154.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 150.0 M4 8.0 Oceľ

20162108


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    150.0
  • Maximálny takt
    124.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 400.0 M8 22.0 Oceľ

20162368


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    400.0
  • Maximálny takt
    306.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 300.0 M10 28.0 Oceľ

20162405


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    300.0
  • Maximálny takt
    216.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 500.0 M10 28.0 Oceľ

20162429


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    500.0
  • Maximálny takt
    400.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 300.0 M4 8.0 Oceľ

20162160


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    300.0
  • Maximálny takt
    244.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 240.0 M5 11.0 Oceľ

20162184


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    240.0
  • Maximálny takt
    192.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 400.0 M5 11.0 Oceľ

20162214


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    400.0
  • Maximálny takt
    330.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 350.0 M6 15.0 Oceľ

20162283


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    350.0
  • Maximálny takt
    274.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 200.0 M8 22.0 Oceľ

20162344


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    200.0
  • Maximálny takt
    158.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 200.0 M10 28.0 Oceľ

20162399


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    200.0
  • Maximálny takt
    160.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 300.0 M8 22.0 Oceľ

20162351


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    300.0
  • Maximálny takt
    246.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 600.0 M10 28.0 Oceľ

20162436


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    600.0
  • Maximálny takt
    492.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 800.0 M8 22.0 Oceľ

20174057


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    800.0
  • Maximálny takt
    658.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 900.0 M10 28.0 Oceľ

20174101


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    900.0
  • Maximálny takt
    732.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 1000.0 M8 22.0 Oceľ

20159320


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    1000.0
  • Maximálny takt
    805.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 100.0 M4 8.0 Oceľ

20162085


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    100.0
  • Maximálny takt
    74.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 1100.0 M8 22.0 Oceľ

20159337


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    1100.0
  • Maximálny takt
    894.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 60.0 M2 4.0 Oceľ

20161934


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    60.0
  • Maximálny takt
    45.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 250.0 M6 15.0 Oceľ

20162269


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    250.0
  • Maximálny takt
    200.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 60.0 M3 6.0 Oceľ

20161989


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    60.0
  • Maximálny takt
    44.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 120.0 M3 6.0 Oceľ

20162023


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    120.0
  • Maximálny takt
    100.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 180.0 M3 6.0 Oceľ

20162054


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    180.0
  • Maximálny takt
    148.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 165.0 M3 6.0 Oceľ

20174033


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    165.0
  • Maximálny takt
    134.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 700.0 M8 22.0 Oceľ

20174040


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    700.0
  • Maximálny takt
    570.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 1100.0 M10 28.0 Oceľ

20174118


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    1100.0
  • Maximálny takt
    916.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 280.0 M5 11.0 Oceľ

20162467


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    280.0
  • Maximálny takt
    230.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 700.0 M10 28.0 Oceľ

20174088


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    700.0
  • Maximálny takt
    548.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 600.0 M6 15.0 Oceľ

20162337


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    600.0
  • Maximálny takt
    486.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 600.0 M8 22.0 Oceľ

20162382


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    600.0
  • Maximálny takt
    482.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 1200.0 M10 28.0 Oceľ

20174125


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    1200.0
  • Maximálny takt
    972.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 440.0 M5 11.0 Oceľ

20162450


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    440.0
  • Maximálny takt
    354.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 125.0 M4 8.0 Oceľ

20162092


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    125.0
  • Maximálny takt
    104.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 80.0 M5 11.0 Oceľ

20159344


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    80.0
  • Maximálny takt
    54.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 70.0 M2 4.0 Oceľ

20161941


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    70.0
  • Maximálny takt
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 45.0 M3 6.0 Oceľ

20161972


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    45.0
  • Maximálny takt
    30.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 90.0 M3 6.0 Oceľ

20162009


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    90.0
  • Maximálny takt
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 105.0 M3 6.0 Oceľ

20162016


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    105.0
  • Maximálny takt
    86.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 50.0 M4 8.0 Oceľ

20162061


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    50.0
  • Maximálny takt
    34.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 250.0 M4 8.0 Oceľ

20162146


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    250.0
  • Maximálny takt
    204.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 160.0 M5 11.0 Oceľ

20162177


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    160.0
  • Maximálny takt
    130.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 480.0 M5 11.0 Oceľ

20162221


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    480.0
  • Maximálny takt
    392.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 150.0 M6 15.0 Oceľ

20162245


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    150.0
  • Maximálny takt
    108.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 300.0 M6 15.0 Oceľ

20162276


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    300.0
  • Maximálny takt
    246.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 550.0 M6 15.0 Oceľ

20162320


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • l1
    550.0
  • Maximálny takt
    458.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5