Menu Hľadať

T-rukoväte - závitový čap

Na sklade

T-rukoväte majú kovovú závitovú vložku alebo kolíky, ktoré sa ľahko zakrútia, a vytvárajú ľahký úchop a ergonomický dizajn. Konštrukcia T-rukoväte zabezpečuje pevný úchop na rýchle nastavenie ovládania alebo ako páky.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
34 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Spôsob montáže Dĺžka závitu Materiál otočného gombíka Celková výška Kúpiť
0,9747 € - 1,9766 € Vo výrobe
M6
Plastový závitový čap
25.0 mm
PA
57.0 mm
4,9921 € - 5,6057 € Vo výrobe
M8
Plastový závitový čap
20.0 mm
PA
53.0 mm
9,577 € - 10,5281 € Vo výrobe
M12
Plastový závitový čap
30.0 mm
PA
76.0 mm
1,6733 € - 3,104 € Vo výrobe
M8
Plastový závitový čap
30.0 mm
PA
64.0 mm
5,4662 € - 6,1495 € Vo výrobe
M8
Plastový závitový čap
25.0 mm
PA
62.0 mm
0,9747 € - 1,5988 € Vo výrobe
M5
Závitová vložka
17.0 mm
PA
30.0 mm
0,8352 € - 1,552 € Vo výrobe
M5
Plastový závitový čap
20.0 mm
PA
45.0 mm
4,6828 € - 5,006 € Vo výrobe
M6
Plastový závitový čap
20.0 mm
PA
50.0 mm
6,2332 € - 7,0001 € Vo výrobe
M10
Plastový závitový čap
30.0 mm
PA
71.0 mm
1,4642 € - 3,0455 € Vo výrobe
M6
Závitová vložka
23.0 mm
PA
32.0 mm
0,8352 € - 1,552 € 2 Na sklade
M5
Plastový závitový čap
20.0 mm
PA
50.0 mm
2,51 € - 4,6853 € Vo výrobe
M10
Plastový závitový čap
45.0 mm
PA
85.0 mm
6,1076 € - 6,8189 € Vo výrobe
M10
Plastový závitový čap
20.0 mm
PA
61.0 mm
2,51 € - 3,6897 € 20 Na sklade
M8
Závitová vložka
19.0 mm
PA
34.0 mm
6,1155 € - 6,7073 € 3 Na sklade
M8
Threaded Blind Hole
20.0 mm
PA
33.0 mm
7,688 € - 8,4503 € Vo výrobe
M12
Threaded Blind Hole
18.0 mm
PA
41.0 mm
1,8127 € - 3,9825 € Vo výrobe
M10
Závitová vložka
26.0 mm
PA
40.0 mm
6,1382 € - 6,6097 € 13 Na sklade
M8
Threaded Blind Hole
20.0 mm
PA
37.0 mm
10,0164 € - 11,0162 € Vo výrobe
M10
Threaded Blind Hole
25.0 mm
PA
46.0 mm
5,3686 € - 5,3686 € 6 Na sklade
M6
Threaded Blind Hole
16.0 mm
PA
30.0 mm
  • z/zo 2
Rukoväť v tvare T 60.0 mm M6 Závitový čap PA Čierna

10261071

Cenové rozpätie
1,9766 € - 0,9747 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Celková výška
    57.0 mm
  • Výška drieku
    23.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 55.0 mm M8 Závitový čap PA Čierna

10189542

Cenové rozpätie
5,6057 € - 4,9921 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Celková výška
    53.0 mm
  • Výška drieku
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 94.0 mm M12 Závitový čap PA Čierna

10189641

Cenové rozpätie
10,5281 € - 9,577 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Celková výška
    76.0 mm
  • Výška drieku
    28.5 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 71.0 mm M8 Závitový čap PA Čierna

10261088

Cenové rozpätie
3,104 € - 1,6733 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Celková výška
    64.0 mm
  • Výška drieku
    19.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 67.0 mm M8 Závitový čap PA Čierna

10189566

Cenové rozpätie
6,1495 € - 5,4662 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Celková výška
    62.0 mm
  • Výška drieku
    25.0 mm
  • Farba
    Čierna
Krídlová skrutka a matica 40.0 mm (L) M5 PA

10261002

Cenové rozpätie
1,5988 € - 0,9747 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    17.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Výška drieku
    20.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 50.0 mm M5 Závitový čap PA Čierna

10261064

Cenové rozpätie
1,552 € - 0,8352 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Výška drieku
    16.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 40.0 mm M6 Závitový čap PA Čierna

10189511

Cenové rozpätie
5,006 € - 4,6828 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Výška drieku
    20.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 80.0 mm M10 Závitový čap PA Čierna

10189610

Cenové rozpätie
7,0001 € - 6,2332 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Celková výška
    71.0 mm
  • Výška drieku
    26.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 60.0 mm (L) M6 PA

10261026

Cenové rozpätie
3,0455 € - 1,4642 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    23.0 mm
  • Celková výška
    32.0 mm
  • Výška drieku
    23.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 40.0 mm M5 Závitový čap PA Čierna

10261057

Cenové rozpätie
1,552 € - 0,8352 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Výška drieku
    20.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 80.0 mm M10 Závitový čap PA Čierna

10261095

Cenové rozpätie
4,6853 € - 2,51 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    45.0 mm
  • Celková výška
    85.0 mm
  • Výška drieku
    26.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 80.0 mm M10 Závitový čap PA Čierna

10189603

Cenové rozpätie
6,8189 € - 6,1076 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Celková výška
    61.0 mm
  • Výška drieku
    26.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 71.0 mm (L) M8 PA

10261033

Cenové rozpätie
3,6897 € - 2,51 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    19.0 mm
  • Celková výška
    34.0 mm
  • Výška drieku
    19.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 55.0 mm M8 Závitová vložka PA Čierna

10189535

Cenové rozpätie
6,7073 € - 6,1155 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
  • Výška drieku
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 80.0 mm M12 PA Čierna

10189580

Cenové rozpätie
8,4503 € - 7,688 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Výška drieku
    26.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 80.0 mm (L) M10 PA

10261040

Cenové rozpätie
3,9825 € - 1,8127 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    26.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Výška drieku
    26.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 67.0 mm M8 Závitová vložka PA Čierna

10189559

Cenové rozpätie
6,6097 € - 6,1382 €

Úroveň zásob
13 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Celková výška
    37.0 mm
  • Výška drieku
    25.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 94.0 mm M10 PA Čierna

10189627

Cenové rozpätie
11,0162 € - 10,0164 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Celková výška
    46.0 mm
  • Výška drieku
    28.5 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 40.0 mm M6 Závitová vložka PA Čierna

10189504

Cenové rozpätie
5,3686 € - 5,3686 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Výška drieku
    20.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 80.0 mm M8 Závitová vložka PA Čierna

10189597

Cenové rozpätie
8,1157 € - 7,562 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Výška drieku
    26.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 94.0 mm M12 PA Čierna

10189634

Cenové rozpätie
11,1138 € - 10,1042 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
  • Celková výška
    46.0 mm
  • Výška drieku
    28.5 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 55.0 mm M6 Závitová vložka PA Čierna

10189528

Cenové rozpätie
5,8427 € - 5,3157 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
  • Výška drieku
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 80.0 mm M10 PA Čierna

10189573

Cenové rozpätie
8,3527 € - 7,8152 €

Úroveň zásob
130 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Výška drieku
    26.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 55.0 mm M8 Vnútorný závit Hliník Strieborná farba

10502136

Cenové rozpätie
11,742 € - 11,742 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
  • Výška drieku
    22.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
Rukoväť v tvare T 80.0 mm M10 Vnútorný závit Hliník Strieborná farba

10502174

Cenové rozpätie
17,5536 € - 17,5536 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Výška drieku
    26.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
Rukoväť v tvare T 55.0 mm M6 Vnútorný závit Hliník

10502129

Cenové rozpätie
13,327 € - 13,327 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
  • Výška drieku
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 67.0 mm M8 Vnútorný závit Hliník Čierna

10502167

Cenové rozpätie
16,2724 € - 16,2724 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Celková výška
    37.0 mm
  • Výška drieku
    25.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 80.0 mm M8 Vnútorný závit Hliník Čierna

10502204

Cenové rozpätie
19,6406 € - 19,6406 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Výška drieku
    26.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 55.0 mm M6 Vnútorný závit Hliník Strieborná farba

10502112

Cenové rozpätie
11,742 € - 11,742 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
  • Výška drieku
    22.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
Rukoväť v tvare T 67.0 mm M8 Vnútorný závit Hliník Strieborná farba

10502150

Cenové rozpätie
14,3837 € - 14,3837 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Celková výška
    37.0 mm
  • Výška drieku
    25.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
Rukoväť v tvare T 80.0 mm M8 Vnútorný závit Hliník Strieborná farba

10502198

Cenové rozpätie
17,5536 € - 17,5536 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Výška drieku
    26.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
Rukoväť v tvare T 55.0 mm M8 Vnútorný závit Hliník Čierna

10502143

Cenové rozpätie
13,327 € - 13,327 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
  • Výška drieku
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 80.0 mm M10 Vnútorný závit Hliník Čierna

10502181

Cenové rozpätie
19,6406 € - 19,6406 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Výška drieku
    26.0 mm
  • Farba
    Čierna