Menu Hľadať

Trysky na hadice chladiacej kvapaliny - plochá koncovka

Na sklade

Trysky na hadice chladiacej kvapaliny - plochá koncovka umožňuje väčší rozptyl chladiacej kvapaliny. Sortiment je kompatibilný s 1/4" a 1/2" systémami. Plochá trysková spona na kĺbovej časti adaptéra na hadice chladiacej kvapaliny. Sú vyrobené z materiálu acetál, ktorý zabezpečuje pevnú povrchovú úpravu na odolnosť voči tlaku.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer kompatibilnej hadice Šírka drážky Celková výška Kúpiť
3,0259 € - 3,7092 € Vo výrobe
6.4 mm
16.0 mm
27.5 mm
4,002 € - 4,9224 € 1098 Na sklade
41.0 mm
45.0 mm
Plochý difúzor 27.5 mm (H) 16.0 mm (W)

10380451

Cenové rozpätie
3,7092 € - 3,0259 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Vnútorný priemer kompatibilnej hadice
    6.4 mm
  • Celková výška
    27.5 mm
  • Šírka drážky
    16.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyacetál
Plochý difúzor 45.0 mm (H) 41.0 mm (W)

10380468

Cenové rozpätie
4,9224 € - 4,002 €

Úroveň zásob
1098 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Šírka drážky
    41.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyacetál