Menu Hľadať

Upevňovacie krúžky

Na sklade

Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva spolu s upevňovacími krúžkami. Tieto sa dodávajú v dvoch rôznych typoch; jeden z oceľovou pružinou a druhý z tlakovo liateho zinku. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
10 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Typ príslušenstva Farba Celková hĺbka Kúpiť
0,0798 € - 0,1113 € 22654 Na sklade
Upevňovací krúžok
Červená
2.5 mm
0,1234 € - 0,1589 € Vo výrobe
Upevňovací krúžok
Červená
3.5 mm
2,496 € - 2,496 € 109 Na sklade
Upevňovacie zariadenie 2
Natural
7.0 mm
8,2691 € - 18,5784 € 15 Na sklade
Rozpierka
Natural
21.5 mm
0,0942 € - 0,1316 € Vo výrobe
Upevňovací krúžok
Červená
3.0 mm
0,0725 € - 0,1013 € 18000 Na sklade
Upevňovací krúžok
Červená
2.0 mm
0,1089 € - 0,1519 € 83 Na sklade
Upevňovací krúžok
Červená
3.0 mm
0,0871 € - 0,1215 € 30450 Na sklade
Upevňovací krúžok
Červená
2.5 mm
0,1589 € - 0,2077 € 3000 Na sklade
Upevňovací krúžok
Červená
4.0 mm
1,478 € - 3,7031 € 153 Na sklade
Upevňovacie zariadenie 1
Natural
3.5 mm
Upevňovací krúžok 3.5 mm 7.5 mm 2.5 mm POM Červená

10052228

Cenové rozpätie
0,1113 € - 0,0798 €

Úroveň zásob
22654 Na sklade
Atribúty
  • Priemer montážneho otvoru
    4.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.5 mm
  • Vonkajší priemer
    7.5 mm
  • Celková hĺbka
    2.5 mm
  • Typ príslušenstva
    Upevňovací krúžok
Upevňovací krúžok 9.0 mm 16.0 mm 3.5 mm POM Červená

10052266

Cenové rozpätie
0,1589 € - 0,1234 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer montážneho otvoru
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    9.0 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Celková hĺbka
    3.5 mm
  • Typ príslušenstva
    Upevňovací krúžok
Upevňovací krúžok 20.2 mm 48.0 mm Tlakovo liaty zinok

20049294

Cenové rozpätie
2,496 € - 2,496 €

Úroveň zásob
109 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    20.2 mm
  • Vonkajší priemer
    48.0 mm
  • Celková hĺbka
    7.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Upevňovacie zariadenie 2
  • Farba
    Natural
Upevňovací krúžok 48.0 mm 63.0 mm Oceľ

20049973

Cenové rozpätie
18,5784 € - 8,2691 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Priemer montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Vnútorný priemer
    48.0 mm
  • Vonkajší priemer
    63.0 mm
  • Celková hĺbka
    21.5 mm
  • Typ príslušenstva
    Rozpierka
Upevňovací krúžok 5.3 mm 11.0 mm 3.0 mm POM Červená

10052242

Cenové rozpätie
0,1316 € - 0,0942 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer montážneho otvoru
    6.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    11.0 mm
  • Celková hĺbka
    3.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Upevňovací krúžok
Upevňovací krúžok 2.5 mm 6.0 mm 2.0 mm POM Červená

10052211

Cenové rozpätie
0,1013 € - 0,0725 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer montážneho otvoru
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.5 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Celková hĺbka
    2.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Upevňovací krúžok
Upevňovací krúžok 7.0 mm 13.0 mm 3.0 mm POM Červená

10052259

Cenové rozpätie
0,1519 € - 0,1089 €

Úroveň zásob
83 Na sklade
Atribúty
  • Priemer montážneho otvoru
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    7.0 mm
  • Vonkajší priemer
    13.0 mm
  • Celková hĺbka
    3.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Upevňovací krúžok
Upevňovací krúžok 4.5 mm 9.0 mm 2.5 mm POM Červená

10052235

Cenové rozpätie
0,1215 € - 0,0871 €

Úroveň zásob
30450 Na sklade
Atribúty
  • Priemer montážneho otvoru
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.5 mm
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Celková hĺbka
    2.5 mm
  • Typ príslušenstva
    Upevňovací krúžok
Upevňovací krúžok 11.0 mm 19.0 mm 4.0 mm POM Červená

10052297

Cenové rozpätie
0,2077 € - 0,1589 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer montážneho otvoru
    12.0 mm
  • Vnútorný priemer
    11.0 mm
  • Vonkajší priemer
    19.0 mm
  • Celková hĺbka
    4.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Upevňovací krúžok
Upevňovací krúžok 22.5 mm 33.0 mm Pružinová oceľ

20049959

Cenové rozpätie
3,7031 € - 1,478 €

Úroveň zásob
153 Na sklade
Atribúty
  • Priemer montážneho otvoru
    22.5 mm
  • Vnútorný priemer
    22.5 mm
  • Vonkajší priemer
    33.0 mm
  • Celková hĺbka
    3.5 mm
  • Typ príslušenstva
    Upevňovacie zariadenie 1