Menu Hľadať

Upínacia skrutka M8 60.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Upínacia skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Prevedenie zabraňuje samovoľnému vyskrutkovaniu skrutiek. To znamená, že skrutka nevypadne z otvoru v paneli, do ktorého bola vložená. Možno použiť do závitových a hladkých otvorov.
Essentra Part Number:

20138448

Manufacturer Part Number:

20138448

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 4,86 €
100 - 249 4,38 €
250 - 749 3,89 €
750 + 3,40 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,86 €

1 x 4,86 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M8
l1 025 60.0
d2 a012 6.0
l2 025 10.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás