Menu Hľadať

Upínacia skrutka M3 16.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Upínacia skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Prevedenie zabraňuje samovoľnému vyskrutkovaniu skrutiek. To znamená, že skrutka nevypadne z otvoru v paneli, do ktorého bola vložená. Možno použiť do závitových a hladkých otvorov.
Essentra Part Number:

20180720

Manufacturer Part Number:

20180720

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M3
l1 025 16.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
d3 max 5.5
d4 min 3.5
H1 max 3.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás