20183592
20183592
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 3,3333 € |
100 - 249 | 3,00 € |
250 - 749 | 2,6666 € |
750 + | 2,3333 € |
d1 | M5 |
---|---|
l1 025 | 20.0 |
d2 a012 | 3.7 |
l2 025 | 7.5 |
d3 max | 8.5 |
d4 min | 5.5 |
H1 max | 5.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 |
Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč |
Dokončiť | Blackened |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku