Menu Hľadať

Upínacia skrutka M12 60.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Upínacia skrutka s vypuklou hlavou s drážkou s vnútorným šesťhranom. Tvar zabraňuje samovoľnému vyskrutkovaniu skrutiek. To znamená, že skrutka nevypadne z otvoru v paneli, do ktorého bola vložená. Možno ich použiť v otvoroch so závitom a bez závitu. Začiernená povrchová úprava, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Essentra Part Number:

20186029

Manufacturer Part Number:

20186029

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M12
l1 025 60.0
d2 a012 8.0
l2 025 15.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Dokončiť Blackened
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás