Menu Hľadať

Upínacia skrutka M16 100.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Skrutka s čiastočným závitom, valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Dizajn zabraňuje samovoľnému uvoľňovaniu a vypadnutiu z otvoru v paneli, do ktorého bola zasunutá. Môže byť použitá v závitových aj nezávitových otvoroch. Sčiernená povrchová úprava, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Essentra Part Number:

20186463

Manufacturer Part Number:

20186463

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 16,9103 €
100 - 249 15,2193 €
250 - 749 13,5282 €
750 + 11,8372 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

16,91 €

1 x 16,9103 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M16
l1 025 100.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Dokončiť Blackened
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás