Menu Hľadať

Upínacia skrutka M2.5 12.0 Titán G2

Upínacia skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Prevedenie zabraňuje samovoľnému vyskrutkovaniu skrutiek. To znamená, že skrutka nevypadne z otvoru v paneli, do ktorého bola vložená. Možno použiť do závitových a hladkých otvorov.
Essentra Part Number:

20186555

Manufacturer Part Number:

20186555

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 2,40 €
100 - 249 2,16 €
250 - 749 1,92 €
750 + 1,68 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2,40 €

1 x 2,40 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M2.5
l1 025 12.0
d2 a012 1.8
l2 025 3.0
d3 max 4.5
d4 min 2.8
H1 max 2.5
Materiál Titán G2
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás