Menu Hľadať

Upínacia skrutka M16 40.0 Titán G2

Upínacia skrutka s vypuklou hlavou s drážkou s vnútorným šesťhranom. Tvar zabraňuje samovoľnému vyskrutkovaniu skrutiek. To znamená, že skrutka nevypadne z otvoru v paneli, do ktorého bola vložená. Možno ich použiť v otvoroch so závitom a bez závitu.
Essentra Part Number:

20187170

Manufacturer Part Number:

20187170

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 18,6666 €
100 - 249 16,80 €
250 - 749 14,9333 €
750 + 13,0666 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

18,67 €

1 x 18,6666 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M16
l1 025 40.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Materiál Titán G2
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás