Menu Hľadať

Upínacia skrutka M20 100.0 Titán G2

Upínacia skrutka s vypuklou hlavou s drážkou s vnútorným šesťhranom. Tvar zabraňuje samovoľnému vyskrutkovaniu skrutiek. To znamená, že skrutka nevypadne z otvoru v paneli, do ktorého bola vložená. Možno ich použiť v otvoroch so závitom a bez závitu.
Essentra Part Number:

20187262

Manufacturer Part Number:

20187262

Vo výrobe For more information Delivery & returns
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 28,91 €
100 - 249 26,019 €
250 - 749 23,128 €
750 + 20,237 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

28,91 €

1 x 28,91 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M20
l1 025 100.0
d2 a012 16.0
l2 025 25.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
Materiál Titán G2
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás