Menu Hľadať

Upínacia skrutka M6 50.0 Titán G5

Upínacia skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Prevedenie zabraňuje samovoľnému vyskrutkovaniu skrutiek. To znamená, že skrutka nevypadne z otvoru v paneli, do ktorého bola vložená. Možno použiť do závitových a hladkých otvorov.
Essentra Part Number:

20187613

Manufacturer Part Number:

20187613

Vo výrobe For more information Delivery & returns
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 8,90 €
100 - 249 8,01 €
250 - 749 7,12 €
750 + 6,23 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

8,90 €

1 x 8,90 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M6
l1 025 50.0
d2 a012 4.2
l2 025 7.5
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
Materiál Titán G5
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás