Menu Hľadať

Upínacia skrutka M2.5 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Upínacia skrutka s valcovitou hlavou a šesťhrannou drážkou. Prevedenie zabraňuje samovoľnému vyskrutkovaniu skrutiek. To znamená, že skrutka nevypadne z otvoru v paneli, do ktorého bola vložená. Možno použiť do závitových a hladkých otvorov.
Essentra Part Number:

20137205

Manufacturer Part Number:

20137205

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,19 €
100 - 249 2,87 €
250 - 749 2,55 €
750 + 2,23 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,19 €

1 x 3,19 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M2.5
l1 025 16.0
d2 a012 1.7
l2 025 3.7
D3 4.5
d4 min 2.8
h1 1.6
A/F 1.5
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás