Menu Hľadať

Upínacia skrutka M4 25.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Upínacia skrutka so zaoblenou hlavou a nitom Torx. Prevedenie zabraňuje samovoľnému vyskrutkovaniu skrutiek. To znamená, že skrutka nevypadne z otvoru v paneli, do ktorého bola vložená. Možno použiť do závitových a hladkých otvorov.
Essentra Part Number:

20139179

Manufacturer Part Number:

20139179

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,25 €
100 - 249 2,93 €
250 - 749 2,60 €
750 + 2,28 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,25 €

1 x 3,25 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M4
l1 025 25.0
d2 a012 2.8
d3 max 8.0
H1 max 3.2
l2 025 6.0
Typ/prevedenie drážky Drážka Torx
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás