Menu Hľadať

Upínacia skrutka M5 30.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Skrutka s čiastočným závitom, oválnou hlavou a drážkou Philips. Dizajn zabraňuje samovoľnému uvoľňovaniu a vypadnutiu z otvoru v paneli, do ktorého bola zasunutá. Môže byť použitá v závitových aj nezávitových otvoroch.
Essentra Part Number:

20180218

Manufacturer Part Number:

20180218

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M5
l1 025 30.0
d2 a012 3.7
d3 max 9.5
H1 max 3.7
l2 025 7.5
Typ/prevedenie drážky S krížovou drážkou
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás