Menu Hľadať

Uzatvorené kónické zátky

Na sklade

Univerzálna zátka pre široký rad aplikácií. Kónický tvar umožňuje použitie na celý rad priemerov. Rýchla a jednoduchá montáž, ktorú zaisťujú konvexné strany.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
16 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer základne Kúpiť
1,6137 € - 3,719 € 135 Na sklade
41.3 mm
1,1434 € - 2,7174 € 130 Na sklade
30.2 mm
0,1632 € - 0,3426 € 1296 Na sklade
3.2 mm
0,4322 € - 0,5201 € Vo výrobe
11.1 mm
1,8981 € - 4,1875 € Vo výrobe
47.6 mm
0,4475 € - 0,5368 € Vo výrobe
10.3 mm
0,1994 € - 0,4187 € 2219 Na sklade
4.8 mm
0,70 € - 1,47 € Vo výrobe
15.9 mm
0,8325 € - 2,0088 € 12 Na sklade
23.0 mm
0,4601 € - 0,5493 € Vo výrobe
12.7 mm
0,1994 € - 0,2412 € Vo výrobe
6.4 mm
0,7209 € - 1,7686 € Vo výrobe
18.3 mm
0,9886 € - 2,3631 € Vo výrobe
26.2 mm
0,0971 € - 0,0971 € 997 Na sklade
1.6 mm
0,1575 € - 0,1924 € 590 Na sklade
6.4 mm
0,898 € - 1,8858 € 220 Na sklade
19.0 mm
Kužeľová zátka s úchytom Silikón Priehľadná

10240632

Cenové rozpätie
3,719 € - 1,6137 €

Úroveň zásob
135 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Priehľadná
  • Celkový priemer
    50.0 mm
  • Celková výška
    44.4 mm
Kužeľová zátka s úchytom Silikón Modrá

10240670

Cenové rozpätie
2,7174 € - 1,1434 €

Úroveň zásob
130 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Modrá
  • Celkový priemer
    36.5 mm
  • Celková výška
    44.4 mm
Kužeľová zátka s úchytom Silikón Čierna

10240878

Cenové rozpätie
0,3426 € - 0,1632 €

Úroveň zásob
1296 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    6.4 mm
  • Celková výška
    31.8 mm
Kužeľová zátka s úchytom Silikón Zelená

10240915

Cenové rozpätie
0,5201 € - 0,4322 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Zelená
  • Celkový priemer
    15.9 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
Kužeľová zátka s úchytom Silikón Modrá

10240649

Cenové rozpätie
4,1875 € - 1,8981 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Modrá
  • Celkový priemer
    56.0 mm
  • Celková výška
    44.4 mm
Kužeľová zátka s úchytom Silikón Purpurová

10240854

Cenové rozpätie
0,5368 € - 0,4475 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Purpurová
  • Celkový priemer
    15.1 mm
  • Celková výška
    44.5 mm
Kužeľová zátka s úchytom Silikón Červená

10240885

Cenové rozpätie
0,4187 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
2219 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Červená
  • Celkový priemer
    8.7 mm
  • Celková výška
    28.7 mm
Kužeľová zátka s úchytom Silikón Zelená

10240922

Cenové rozpätie
1,47 € - 0,70 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Zelená
  • Celkový priemer
    19.8 mm
  • Celková výška
    44.4 mm
Kužeľová zátka s úchytom Silikón Zelená

10240656

Cenové rozpätie
2,0088 € - 0,8325 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Zelená
  • Celkový priemer
    27.0 mm
  • Celková výška
    44.4 mm
Kužeľová zátka s úchytom Silikón Ružová

10240847

Cenové rozpätie
0,5493 € - 0,4601 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Ružová
  • Celkový priemer
    16.7 mm
  • Celková výška
    41.3 mm
Kužeľová zátka s úchytom Silikón Žltá

10240892

Cenové rozpätie
0,2412 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Žltá
  • Celkový priemer
    9.5 mm
  • Celková výška
    31.8 mm
Kužeľová zátka s úchytom Silikón Žltá

10240939

Cenové rozpätie
1,7686 € - 0,7209 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Žltá
  • Celkový priemer
    23.8 mm
  • Celková výška
    44.4 mm
Kužeľová zátka s úchytom Silikón Zelená

10240663

Cenové rozpätie
2,3631 € - 0,9886 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Zelená
  • Celkový priemer
    31.8 mm
  • Celková výška
    44.4 mm
Kužeľová zátka s úchytom Silikón Ružová

10240861

Cenové rozpätie
0,0971 € - 0,0971 €

Úroveň zásob
997 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Ružová
  • Celkový priemer
    4.8 mm
  • Celková výška
    25.4 mm
Kužeľová zátka s úchytom Silikón Biela

10240908

Cenové rozpätie
0,1924 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
590 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Biela
  • Celkový priemer
    9.5 mm
  • Celková výška
    25.4 mm
Kužeľová zátka s úchytom Silikón Šedá

10240946

Cenové rozpätie
1,8858 € - 0,898 €

Úroveň zásob
220 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Grey
  • Celkový priemer
    25.4 mm
  • Celková výška
    44.4 mm