Menu Hľadať

Uzávery so zámkom

Na sklade

Sortiment lopatkových západiek je zámok pre veľké namáhanie, ktorý sa zatvára zatlačením a je ideálny pre veľké skrinky. Zámky sa dajú otvárať zvnútra pohybom jazýčka. Fungovanie blokovacieho uzáveru vyžaduje objednať uzamykacie zariadenie pod číslom dielu 016A71E. Výber materiálov, s rovnakým alebo rôznymi kľúčmi a triedou IP54, poskytuje riešenie pre aplikačné prostredie a dodatočné zabezpečenie.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
7 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Celková šírka Kúpiť
26,0066 € - 169,8214 € 72 Na sklade
110.0 mm
21,7425 € - 135,9111 € Vo výrobe
110.0 mm
16,8428 € - 82,1644 € 36 Na sklade
110.0 mm
20,4356 € - 206,9072 € Vo výrobe
110.0 mm
29,7659 € - 69,4539 € Vo výrobe
140.0 mm
13,3318 € - 79,6057 € Vo výrobe
110.0 mm
17,5948 € - 136,69 € Vo výrobe
110.0 mm
Uzávery so zámkom Rovnaké kľúče 140.0 mm 110.0 mm Oceľ

20048389

Cenové rozpätie
169,8214 € - 26,0066 €

Úroveň zásob
72 Na sklade
Atribúty
  • Materiál tela
    Oceľ
  • Materiál jazýčka
    Mosadz
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Prevedenie
    Rovnaké kľúče
Uzávery so zámkom Rovnaké kľúče 140.0 mm 110.0 mm Oceľ

20048396

Cenové rozpätie
135,9111 € - 21,7425 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Materiál tela
    Oceľ
  • Materiál jazýčka
    Zamak
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Prevedenie
    Rovnaké kľúče
Uzávery so zámkom Rovnaké kľúče 140.0 mm 110.0 mm PA

20048341

Cenové rozpätie
82,1644 € - 16,8428 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • Materiál tela
    PA
  • Materiál jazýčka
    Mosadz
  • Farba
    Čierna
  • Prevedenie
    Rovnaké kľúče
  • Typ/prevedenie západky
    Slam Shut
Uzávery so zámkom Odlišné kľúče 140.0 mm 110.0 mm Oceľ

20048419

Cenové rozpätie
206,9072 € - 20,4356 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Materiál tela
    Oceľ
  • Materiál jazýčka
    Mosadz
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Prevedenie
    Odlišné kľúče
Uzávery so zámkom Keyed Alike 110.0 mm 140.0 mm Oceľ

20048433

Cenové rozpätie
69,4539 € - 29,7659 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Materiál tela
    Oceľ
  • Materiál jazýčka
    Zamak
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Prevedenie
    Rovnaké kľúče
Uzávery so zámkom Odlišné kľúče 140.0 mm 110.0 mm PA

20048358

Cenové rozpätie
79,6057 € - 13,3318 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Materiál tela
    PA
  • Materiál jazýčka
    Mosadz
  • Farba
    Čierna
  • Prevedenie
    Odlišné kľúče
  • Typ/prevedenie západky
    Slam Shut
Keyed Alike 140.0 mm 110.0 mm Oceľ

20048402

Cenové rozpätie
136,69 € - 17,5948 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Materiál tela
    Oceľ
  • Materiál jazýčka
    Mosadz
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Prevedenie
    Rovnaké kľúče