Menu Hľadať

Ventilačná skrutka M2.5 20.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Ventilovaná skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Duté telo pomáha eliminovať virtuálne netesnosti zo systémov vysokého vákua. Vhodné pre systémy HV a UHV.
Essentra Part Number:

20144487

Manufacturer Part Number:

20144487

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 4,96 €
100 - 249 4,46 €
250 - 499 4,22 €
500 - 999 3,97 €
1000 + 3,72 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,96 €

1 x 4,96 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M2.5
d2 4.5
D3 0.9
l1 20.0
h1 2.5
A/F 2.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Commodity Code 8483308090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás